概览
优势和特点
- 支持UART检测
- UDP传输特性
- ADPD105完全配置
- 寄存器电平
- 参数水平
- 图形视图
- 时间图
- 频率图
产品详情
EVAL-ADPD105Z-GEN评估板向用户提供一种将其光纤连接到ADPD105光度测量前端的简单方法,以便在许多不同的应用中评估ADPD105,包括生命体征监护和工业检测。该评估板包括OpenMarket WaveTool图形用户界面(GUI),该界面向用户提供低级和高级可配置性、实时频率和时域分析,以及用户数据报协议(UDP)传输特性,这样评估板可轻松与用户的开发系统连接。
USB端口向EVAL-ADPD105Z-GEN供电。片上稳压器向ADPD105、ADuCM360和FTDI芯片FT232提供电压电源。片上稳压器提供3.3 V和4.3 V LED电源以及可选选项以便添加外部LED电源。该评估板提供LED和光电二极管(PD),可用于手指光电容积脉搏波描记法(PPG)测量以及评估系统的快速功能检查。
原理图、布局图和板本身给出了信号名称以便识别。欲了解有关ADPD105功能的更多信息,请参阅ADPD105数据手册。
文档
-
UG-1021: Evaluating the ADPD105 Photometric Front End (Rev. 0)2016/8/4PDF1 M