概览
优势和特点
- 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
- 端接型、SMA 插孔 RF 连接器
- 直通校准路径
- 漏极或栅极脉冲能力
产品详情
ADPA1105-EVALZ 由用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,铜箔安装在铝制散热器上。散热器有助于套件散热,并为 PCB 提供机械支撑。可通过散热器上的安装孔,将散热器固定到热沉上。
或者,可以将散热器夹在冷热板上。ADPA1105-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口都接入超小型 A 版本 (SMA) 母头同轴连接器,其各自的射频迹线都有 50 Ω 特性阻抗。ADPA1105-EVALZ 上安装的组件适用于套件的整个工作温度范围。为了校准板的回溯损耗,J6 和 J5 连接器之间具有直通校准路径。J6 和 J5 必须安装 SMA RF 连接器,才能使用直通校准路径。
通过 ADPA1105-EVALZ 上的两个 4 引脚接头(P1 和 P2)和两个 24 引脚插头(P3 和 P4)提供接地、电源、栅极控制和检波器输出电压。数据手册的表 1 列出了这四个接头的引脚排列。
ADPA1105-EVALZ 上的 RF 回溯为 50 Ω、接地共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。
ADPA1105-EVALZ 随附一个漏极脉冲板(脉冲板),可将其插入ADPA1105-EVALZ 接头,并可配置来控制 ADPA1105 的偏置;此配置是通过提供负栅极电压以及连接或断开 ADPA1105-EVALZ 的漏极电压的控制信号来实现。ADPA1105-EVALZ 还可以在门控脉冲模式下单独工作,在该模式下,将对 ADPA1105 VGG1 和 VGG2 引脚施加负脉冲。
有关 ADPA1105 的完整详细信息,请参阅 ADPA1105 数据手册,在使用 ADPA1105-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
使用入门
- 脉冲发生器
- 示波器
- 50 V、2 A 电源
- -4 V 电源
- Tektronix TCPA312A 电流探头
- Tektronix TCPA300 电流探头放大器
- RF 信号发生器
- 定向耦合器
- 射频功率传感器
- 射频功率计
- RF 衰减器