概览
优势和特点
- 电源抑制比(PSRR)
- 68 dB(1 kHz至100 kHz);45 dB (1 MHz),VOUT = 3.3 V,VIN = 3.8 V
- 低噪声
- 100 Hz到100 kHz总积分噪声:0.9 µV rms
- 10 Hz到100 kHz总积分噪声:1.6 µV rms
- 噪声频谱密度:1.7 nV/√Hz(10 kHz到1 MHz)
- 低压差:200 mV(典型值,VOUT = 3.3 V,IOUT = 2 A)
- 最大输出电流:2 A
- 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
- 低静态电流、低关断电流
- 初始精度:±0.6%(ILOAD = 10 mA时)
- 在整个线路、负载与温度范围内的精度:±1.5%
- 10引脚3mm x 3mm LFCSP和8引脚SOIC封装
产品详情
ADP7159CP-04-EVALZ和ADP7159RD-04-EVALZ评估板均展示了超低噪声、2 A、可调输出、射频(RF)线性稳压器ADP7159的工作原理和功能。
使用单电压电源、负载电阻、电压表或电流表,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。
超低噪声、2 A、可调输出、射频(RF)线性稳压器ADP7159的完整技术规格参见ADI公司的ADP7159数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和用户指南UG-811。