概览
产品详情
ADP5302是一款集成负载开关的超低功耗、同步降压DC-DC调节器,采用10引脚LFCSP封装。 ADP5302输入电压为2.15 V至6.50 V,集成功率开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部器件便可实现高效率解决方案。The ADP5302-EVALZ评估板可轻松评估该器件。 本用户指南UG-880描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。
ADP5302数据手册提供ADP5302的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。
文档
-
UG-880: Evaluating the ADP5302 Ultralow Step-Down Regulator (Rev. 0)2015/11/11PDF299 K