概览
产品详情
ADP5301是一款集成负载开关的超低功耗、同步降压DC-DC调节器,采用9引脚WLFCSP封装。 ADP5301输入电压为2.15 V至6.50 V,集成功率开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部器件便可实现高效率解决方案
ADP5301-EVALZ评估板可轻松评估该器件。 本用户指南描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。
ADP5301数据手册提供ADP5301的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。
文档
-
UG-853: Evaluation Board for the ADP5301 Ultralow Power, Step-Down Regulator2015/6/30PDF413 K