概览
产品详情
ADP5091/ADP5092是一款双通道超低功耗能量采集PMU,采用紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装。ADP5091-1-EVALZ和ADP5092-1-EVALZ输入电压为0.38 V至3.3 V,集成功率开关、同步整流器、电池管理功能、混合控制和稳压输出,只需极少的外部元件便可实现高效率解决方案。
ADP5091-1-EVALZ和ADP5092-1-EVALZ评估板可轻松评估该器件。本用户指南描述如何快速设置评估板,以及如何使用外部电阻分压器向SYS输出端提供最高3.5 V电压。只要BAT引脚上的存储元件电压高于2.4 V外部编程SETSD,内部开关便会开启。当SYS斜升至3 V时,PGOOD指示器切换至高电平。REG_OUT设置为2.5 V默认输出电压。有关ADP5091/ADP5092的完整信息可参见ADP5091/ADP5092数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。