概览
优势和特点
- 输入电压 4.0 V 至 6.7 V
- 适用于 ADP5062 VINx、ISO_Sx 和 ISO_Bx 引脚的高电流端子
- 可通过 I2C 接口配置 ADP5062 的工作方式
- 随附评估软件
产品详情
ADP5062 充电器评估系统包含 ADP5062CP-EVALZ 和 USB 转串行输入/输出接口 (USB-SDP-CABLEZ)。ADP5062CP-EVALZ 的所有功能和电路均通过一个 I2C 总线连接器进行控制。I2C 总线与 ADP5062 直接连接,数字输入/输出信号通过 I2C 总线上的板载输入/输出扩展电路进行控制。ADP5062CP-EVALZ 还具有一个 3.4 V 稳压器,用于生成 VDDIO。ADP5062CP-EVALZ 包含跳线和若干测试点以便于评估。
ADP5062 评估和设计软件包含 ADP5062 图形用户界面 (GUI) 3.0 安装程序。该 GUI 与 USB-SDP-CABLEZ 配合使用。
ADP5062 数据手册中提供了有关 ADP5062 的完整详细信息,在使用 ADP5062CP-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。