概览
优势和特点
- 适用于 ADP2450 的功能完备的评估板。
- 紧凑型解决方案
- 4 层高 (TG) PCB,具有卓越的热力性能
- 通过垂直印刷电路尾引脚头部实现连接
- 兼容交流电流源输入或 CT 输入
- 支持单线圈和双线圈应用
- 降压稳压器的可调输出
- 板载精密基准电压源
- 板载 PGA 增益设置
- 支持模拟跳脱功能
- 支持电源检测功能
- 电压监控和开漏复位输出
- 与外部 MCU 的灵活连接
产品详情
ADP2450ACPZ-3-EVBZ 评估板提供一套完整、紧凑的解决方案,具有近乎理想的印刷电路板 (PCB) 布局,可以让用户评估 ADP2450 的性能。评估板兼容电流互感器(CT)或交流电流源作为输入电源。
ADP2450 是评估板上的主要套件,它集成了一个带功率检测的升压旁路控制器、一个高效降压稳压器、四个低失调、低功耗可编程增益放大器(PGA)、一个低失调运算放大器、一个快速模拟跳脱电路和一个执行器驱动器。
评估板连接外部微控制器单元(MCU),适用于断路器应用的快速系统评估。
ADI 公司提供的 ADP2450 数据手册中包含 ADP2450 的详细信息。使用 ADP2450ACPZ-3-EVBZ 时,应同时参阅该数据手册和本用户指南。