概览
产品详情
ADP2106评估板是一款使用降压DC/DC转换器ADP2106构建的完整降压DC/DC转换器解决方案。它提供±1%精度(所有条件下的精度为±3%)的调节输出电压,最大负载电流高达1.5 A。它有两个版本:ADP2106-1.8-EVAL提供1.8 V的固定输出电压,而ADP2106-EVAL则提供可调输出电压,初始设置为2.5 V。相关产品
文档
-
EVAL-ADP2106:降压DC/DC转换器解决方案评估板2007/1/30PDF536 kB