概览

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为EVAL-ADP1650/EVAL-ADP1660。

评估系统由母板、子板和LED子板组成。母板通过PC USB端口提供I2C信号,并产生适用于子板的I/O电压和数字高低电平信号。针对过温测量,可将子板直接插入母板或通过扁平电缆连接到母板。

母板集成3.3 V稳压器和2.8 V/1.8 V稳压器用于提供VDDIO。子板包含跳线和测试点,以便轻松评估闪光灯驱动器集成电路(IC)。

文档