概览
优势和特点
- 可实现快速试验板试验和原型制作
- 用户自定义电路配置
- 端接型2.4 mm连接器规范
- 可轻松连接至测试设备和其它电路
产品详情
ADMV8416-EVALZ/ADMV8432-EVALZ评估板有助于评估具有可选通带频率的ADMV8416和ADMV8432带通滤波器。ADMV8416-EVALZ/ADMV8432-EVALZ评估板的输入端和输出端具有端接型2.4 mm连接器,可高效连接至测试设备和其它电路。
电源层和接地层经优化可确保低噪声和高速运算。组件放置和电源旁路经过优化设计,可以充分提高电路的灵活性和性能。
所有器件均放置在主面。辅面没有放置任何组件(参见图1和图2)。注意,ADMV8432-EVALZ评估板标记为ADMV8416-EVALZ。ADMV8416和ADMV8432采用相同的印刷电路板(PCB)进行评估。
ADMV8416和ADMV8432数据手册(请访问:www.analog.com)提供ADMV8416和ADMV8432的完整规格。使用评估板时,应同时参阅ADMV8416和ADMV8432数据手册和本用户指南。