概览
优势和特点
- 适用于 ADMV4540 的功能完备的评估板。
- 5 V 工作电压
- 用于 SPI 控制的 ACE 软件接口
产品详情
ADMV4540-EVALZ评估板将ADMV4540与低噪声低压差(LDO)稳压器结合在一起,可在5 V电压下工作。可以使用ACE软件,通过与ADMV4540-EVALZ相连的SDP-S微控制器控制数字逻辑。ADMV4540-EVALZ可以选择使用两个RF输入(RF_INx)之一。可以使用VCTRL输入(VCTRL_BBVVAx)控制基带增益。ADMV4540的四个输出(QOUTP、QOUTN、IOUTN和IOUTP)交流耦合,每个通道都需要一个巴伦来组合差分信号。
有关ADMV4540的完整详细信息,请参见ADMV4540数据手册,使用该评估板时,应同时参考ADMV4540-EVALZ评估板用户指南。
相关产品
使用入门
需要的设备
- 2 个低噪声、3.3 V dc 电源
- RF 信号发生器
- 频谱分析仪
- 低相位噪声射频信号发生器
- SDP-S 控制器板
所需软件
- 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件
- ADMV4540 的 ACE 插件