概览
优势和特点
- 4 层 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 评估板
- 端接型 2.92mm RF 连接器
- 直通校准路径(未接入设备)
产品详情
ADL8154-EVALZ 是一块 4 层印刷电路板 (PCB),由 10 密耳厚 (0.25 毫米) 的 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 覆铜板制成,标称厚度为 62 密耳 (1.57 毫米)。ADL8154-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.92 mm 母头同轴连接器接入,其各自的 RFIN 和 RFOUT 迹线都有 50Ω 特性阻抗。ADL8154-EVALZ 装有适合在整个 −55°C 至 +125°C 的 ADL8154 工作温度范围内使用的组件。ADL8154-EVALZ 包含校准路径(参见图 6 和表 3)。THRUCAL(J1 和 J2)必须配备 RF 连接器才能使用直通校准路径。校准路径包括两个 AC 耦合电容器(C11 和 C12),必须安装这些电容器以模拟主信号路径中的 AC 耦合电容器。
ADL8154-EVALZ 内置 LT3045 超低噪声、超高电源抑制比 (PSRR) 线性稳压器。该低噪声调节器提供了一个干净的电源来偏置 ADL8154。
ADL8154-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 走线为 50 Ω、接地以及共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个通孔连接顶部和底部接地平面,特别关注接地垫正下方的区域,以提供足够的电传导和热传导。ADL8154-EVALZ 上的电源去耦电容器代表了用于表征和评定套件的配置。
使用入门
所需设备
- RF 信号发生器
- RF 频谱分析器
- 射频衰减器:20 dB, 1 W(可选)
- 射频耦合器:20 分贝(可选)
- 射频功率计和功率传感器(可选)
- RF 网络分析器
- 5.5 V、300 mA 电源
文档
-
UG-2261: Evaluating the ADL8154 Low Phase Noise Amplifier, 10 MHz to 6 GHz (Rev. 0)2024/11/26PDF823 K
-
EVAL-ADL8154 Gerber Files2024/11/26ZIP386 K