概览
优势和特点
- 4 层、Rogers 4003C 和 Isola Group 370HR 评估板
- 端接型,2.92 mm RF 连接器
- 直通校准路径(未接入设备)
产品详情
ADL8142-EVALZ 由用 8 毫米厚的 Rogers 4003C 和 Isola 370HR 铜箔制成的 4 层印刷电路板 (PCB) 组成,形成 62 毫米的标称厚度。ADL8142-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.92 mm 母头同轴连接器填充,其各自的射频回溯都有 50 Ω 特性阻抗。ADL8142-EVALZ 装有适合在 ADL8142 的整个 -40°C 至 + 85°C 工作温度范围内使用的组件。为校准板的回溯损耗,J1 和 J2 连接器之间提供一个直通校准路径。J1 和 J2 必须安装 RF 连接器,才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径的性能,请参阅用户手册中的表 1 和图 3。
连接ADL8107-EVALZ 的接地路径和 VDD 引脚需要通过表面贴装技术 (SMT) 测试点连接器、GND 和 VDD。随附用于 VBIAS 的补充测试点,可轻松访问 RBIAS 引脚(测试点组件见图 5)。
ADL8142-EVALZ 上的 RF 回溯为 50 Ω,接地共勉波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。
ADL8142-EVALZ 上的电源去耦电容器代表了用于表征和评定套件的配置。
有关 ADL8142 的完整详细信息,请参阅 ADL8142 数据手册,在使用 ADL8142-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
使用入门
需要的设备
文档
-
ADL8142 Gerber Files (Rev. C)2022/8/18ZIP744 K