概览
优势和特点
- 4层、Rogers 4003C和Isola 370HR评估板
- 端接型2.4 mm RF连接器
- 直通校准路径(减少布线)
产品详情
ADL8141-EVALZ是采用8mil厚的Rogers 4003C和Isola 370HR铜箔制成的4层印刷电路板(PCB),标称厚度为62mil。ADL8141-EVALZ上的RFIN和RFOUT端口配有2.4 mm插口同轴连接器,相应的RF走线具有50Ω特性阻抗。ADL8141-EVALZ上安装的组件适合在ADL8141的−40°C至+85°C整个工作温度范围内使用。为校准电路板的走线损耗,在J1和J2连接器之间提供了一个直通校准路径。J1和J2必须安装2.4 mm RF连接器才能使用该直通校准路径。直通校准路径性能参见用户指南中的表1和图3。
使用表贴技术(SMT)测试点连接器GND和VDD,将ADL8141-EVALZ接地和连接电源。可在RBIAS引脚上轻松访问VBIAS的辅助测试点(有关测试点组件,请参见用户指南中的图5)。
封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中在接地焊盘正下方的区域,以便提供充分的导电性和导热性。
ADL8141-EVALZ上的电源去耦电容代表用于表征和评定器件的配置。
有关ADL8141的完整详细信息,请参阅ADL8141数据手册,在使用ADL8141-EVALZ评估板时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。
使用入门
设备要求
文档
-
ADL8141 Gerber Files2023/7/11ZIP296 K