概览

优势和特点

  • 4 层 Isola 370HR 评估板
  • 端接型 2.9 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(减少连接器)

产品详情

ADL8101-EVALZ 和 ADL8101-EVAL1Z 采用 0.254 mm (10 mil) 厚的 Isola 370HR 铜箔制成的 4 层印刷电路板 (PCB),标称厚度为 1.58 mm (62mil)。ADL8101-EVALZ 设计支持 10 MHz 至 22 GHz 的运行。ADL8101-EVAL1Z 设计用于将运行频率扩展至 10 kHz,同时仍可运行于高达 22 GHz 的频率。ADL8101-EVALZ 和 ADL8101-EVAL1Z 上的 RFIN 和 RFOUT 端口装有 2.9 mm 母头同轴连接器,各自的 RF 迹线具有 50 Ω 特性阻抗。ADL8101-EVALZ 和 ADL8101-EVAL1Z 配备适合在 −55°C 至 +125°C 整个工作温度范围内使用的组件。

为了校准电路板走线损耗,在 J1 和 J2 连接器之间提供了直通校准路径。J1 和 J2 必须安装 RF 连接器,才能使用该直通校准路径。有关 ADL8101-EVALZ 和 ADL8101-EVAL1Z. 的直通校准路径性能,请参见图 11 和表 1。

通过表面贴装技术 (SMT) 测试点连接器 GND 和 VDD 访问 ADL8101-EVALZ 和 ADL8101-EVAL1Z 接地和漏极电压。包含一个 VBIAS 补充测试点,用于通过 RBIAS 引脚进行简单访问(测试点位置请参见图 12 和图 14)。

ADL8101-EVALZ 和 ADL8101-EVAL1Z 上的 RF 走线为 50 Ω、接地共面波导。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中在接地焊盘正下方的区域,以便提供充分的导电性和导热性。

ADL8101-EVALZ 和 ADL8101-EVAL1Z 上的电源去耦电容代表用于表征和评定套件的配置。

有关 ADL8101 的完整详细信息,请参阅 ADL8101 数据手册,使用 ADL8101-EVALZ 和/或 ADL8101-EVAL1Z 时必须同时参阅该数据手册与本用户指南。

相关产品

使用入门

  • RF 信号发生器
  • RF 频谱分析器
  • RF 网络分析器
  • 5V、300mA 电源