概览
优势和特点
产品详情
ADL8100ACPZN-EVALZ和ADL8100ACPZN-EVAL1Z均为2层印刷电路板(PCB),采用10 mil厚的Rogers 4350B铜箔制成,并安装在铝制散热器上。该散热器有助于器件散热并向PCB提供机械支持。散热器上的安装孔便于连接到较大的散热器,从而改善热管理。
ADL8100ACPZN-EVALZ和ADL8100ACPZN-EVAL1Z上的RFIN和RFOUT端口装有2.9 mm插口同轴连接器,各自的RF走线具有50 Ω特性阻抗。ADL8100ACPZN-EVALZ和ADL8100ACPZN-EVAL1Z配备适合在−40°C至+85°C整个工作温度范围内使用的组件。
为校准评估板走线损耗,在THRUCAL连接器(J1和J2)之间提供了一个直通校准路径THRUCAL。THRUCAL必须安装RF连接器才能使用直通校准路径。
可通过表贴技术(SMT)测试点访问电源电压和接地路径。
外部宽带偏置器必须连接到ADL8100ACPZN-EVALZ的RFOUT,才能通过RFOUT提供偏置电流和交流耦合。建议使用Marki Microwave公司的BT2-0040。ADL8100ACPZN-EVAL1Z具有板载SMT偏置器。
有关ADL8100的完整详细信息,请参阅ADL8100数据手册,在使用ADL8100ACPZN-EVALZ和ADL8100ACPZN-EVAL1Z时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。
使用入门
设备要求
文档
-
ADL8100-EVAL1Z Gerber Files2024/3/25ZIP5 M
-
ADL8100-EVALZ Gerber Files2024/3/25ZIP6 M