概览

优势和特点

  • 适用于 ADL6012 的功能完备的评估板
  • 指定值高达 67 GHz
  • 3.15 V 至 5.25 V 工作电压

产品详情

ADL6012-EVALZ 可对 2 GHz 至 67 GHz 的包络检波器 ADL6012 进行高效评估。ADL6012 具有快速的上升时间和下降时间响应,约为 1 ns,取决于输入功率水平,输出包络带宽为 500 MHz。 ADL6012-EVALZ 提供 RF 输入信号和包络输出电压的基本连接。ADL6012-EVALZ 上的差分包络输出可以直接连接到高速示波器,以评估差分包络跟踪功能。

有关 ADL6012 的完整详细信息,请参见 ADL6012 数据手册。在使用 ADL6012-EVALZ 评估板时,应参阅 ADL6012 数据手册,以及本用户指南。

相关产品

包装内含

ADL6012-EVALZ 评估板

使用入门

需要的设备

  • 高达 67 GHz 的模拟信号发生器 (E8257D)
  • 高速示波器 (MSOS254A)
  • 直流电压表 (34401A)
  • 5 V 电源 (E3631A)
  • 差分探头 (1131A)