概览
产品详情
ADL5369-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 3003评估板。正常工作时,它需要5 V/84 mA或3.3 V/56 mA电源供电。应将电源连接至线夹引线的VPOS和GND引脚。所有信号端口均配置边缘安装型SMA连接器。RF-IN是用于下变频评估的输入端口,及用于上变频评估的输出端口。LO1_IN和LO2_IN均为本振的输入端口。当LOSEL线夹引线为逻辑低电平时可以使能LO1_IN。将LOSEL拉至逻辑高电平可以使能LO2_IN。IF1-OUT是用于上变频评估的输出端口,及上变频评估的输入端口。电源为或低于3.6 V时,可以使用关断功能。
文档
-
ADL5353/ADL5355/ADL5363/ADL5365/ADL5367/ADL5369 Gerber Files2016/5/26ZIP301 K