概览
优势和特点
- 电源电压
双电源供电:±5 V至±22 V
单电源供电:8 V至44 V - 源极引脚过压保护
信号电压高达−55 V和+55 V - LED,用于提供过压直观指示
- 并行接口兼容3 V逻辑
- 提供用于数字电源和控制的板载LDO稳压器(如需要)
产品详情
EVAL-ADG5243FEBZ是ADG5243F评估板,内置三个独立控制的单刀双掷(SPDT)开关。 ADG5243F的源极引脚提供过压检测和保护电路,在供电和未供电状态下,避免信号电压超过−55 V和+55 V。ADG5243F焊接到评估板中心,螺丝端子用于连接各源极和漏极引脚。 三个螺丝端子向该器件供电,而第四个端子提供用户定义数字电压(如需要)。 此外,低压差(LDO)调节器可提供5 V数字电压控制并向LED供电,LED用于直观指示开关故障状态。
该产品数据手册提供ADG5243F的完整规格,使用评估板时应同时参考UG-894与数据手册。