概览

优势和特点

  • ±1.08V 至 ±2.75V 双电源
  • +1.08V 至 +5.5V 单电源
  • 低导通电阻,2.4Ω
  • 16 引脚 2mm × 2mm LGA 封装
  • 1.8V JEDEC 兼容逻辑
  • 完全额定电压为 +5V、+3.3V、+1.8V 和 ±2.5V
  • 轨到轨信号范围

产品详情

EVAL-ADG1736ARDZ 是用于 ADG1736 的评估板。ADG1736 是一款模拟多路复用器,包含两个可独立选择的单刀双掷 (SPDT) 开关,采用 +1.08V 至 +5.5V 的低压单电源范围或 ±1.08V 至 ±2.75V 的低压双电源范围工作。EN 输入用于禁用所有开关。

ADG1736 设计尺寸小巧,但不影响性能。2mm × 2mm 平面网格阵列封装 (LGA) 封装非常适合需要考虑面积的各种应用。

ADG1736 具有仅为 2.4Ω 的低导通电阻和轨到轨输入信号范围。每个开关在打开时在两个方向上的导电性能都一样好。开关通过相应数字控制线上的逻辑 1 输入打开,数字控制输入符合 1.8V JEDEC 标准,可轻松与微控制器和现场可编程门阵列 (FPGA) 一起使用。

用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADG1736ARDZ 评估板。ADG1736 位于评估板的中心。提供电线螺丝端子,来连接每个源极和漏极引脚以及可选的 SMA (Subminiature Version A) 连接器。电路板上有多个电源选项,可为评估板提供电源。四端子螺丝连接器可用于从外部电源直接为 ADG1736 提供 VDD、VSS、GND 和 VL 连接。或者,板载 3.3V 和 1.8V 电压调节器可为 VDD 和 VL 提供选项。板载电压调节器可以通过以下三种方式供电:通过螺丝端子的外部 5V 电源、评估板上的 5V USB Type-C 连接器,或使用连接的 SDP-K1 或兼容 Arduino 板上的可用 5V 电源。

有关 ADG1736 的完整规格可在 Analog Devices, Inc. 提供的 ADG1736 数据手册中找到,使用 EVAL-ADG1736ARDZ 评估板时必须参考本用户指南。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 直流电压源
    • 双电源供电时为±2.5V
    • 单电源为 +5V
  • 可选数字逻辑电源
  • 模拟信号源
  • 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM) 或示波器