概览

优势和特点

  • 不对称电源电压
    • VDD= +5V
    • VSS = −8 V
  • 单列直插式接头为现场可编程门阵列(FPGA)或微控制器1.8 V逻辑输入信号提供了灵活性
  • 用于1.8 V逻辑输入电源的板载ADP7142
  • 提供SMD引脚电阻或电容插口以添加无源元件
  • SMB连接器插口为输入和输出信号提供了灵活性

产品详情

EVAL-ADG1534EBZ是ADG1534的评估板,ADG1534是一款模拟开关,包含四个独立的SPDT开关,可由逻辑输入IN1、IN2、IN3和IN4控制。使能引脚(EN)用于使能或禁用器件。禁用时,所有开关均关断。使能时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。

用户指南中的图1显示了典型评估设置下的EVAL-ADG1534EBZ。ADG1534位于评估板的中心。提供蓝色三螺丝端子以连接到每个源极和漏极引脚,并提供绿色四螺丝端子块以连接到电源电压。前三个端子向该器件供电,而第四个端子向用户提供定义的数字逻辑电源电压(如需要)。或者,也可以从板载ADP7142提供数字逻辑电源电压。

EVAL-ADG1534EBZ时,必须同时参阅数据手册和用户指南。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 直流电压源(VDD 和 VSS)
  • 5V 正电源
  • −5 V 至 −8 V 负电源
  • 可选数字逻辑电源 (VL)
  • 1.65V 至 1.95V(针对 1.8V 逻辑)
  • 模拟信号源
  • 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM)