概览
优势和特点
- 包含ADF5904 4通道、24 GHz接收机下变频器
- 利用随附软件可通过PC控制ADF5904功能
产品详情
EV-ADF5904SD2Z评估板允许用户评估ADF5904 24 GHz接收机下变频器的性能。 图1显示该评估板包含ADF5904、五个用于本振(LO)输入的高频SMA连接器、四个接收机(Rx)输入、八个用于基带输出的SMA连接器、香蕉电源连接器和串行接口连接器。
该评估套件还包含兼容Windows® XP及后续版本的软件,可对该器件轻松编程。
该评估板需使用EVAL-SDP-CS1Z SDP-S板(不随套件提供)。 SDP-S板允许对ADF5904器件进行软件编程。
该产品数据手册提供ADF5904的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。
文档
-
ADF5904 Gerber Files2015/5/27ZIP248 K