概览

优势和特点

  • 独立板,包括具有集成 VCO、环路滤波器、板载参考振荡器和电压稳压器的 ADF5611  频率合成器
  • 可以利用基于 Windows® 的软件,通过 PC 来控制频率合成器功能
  • 外部 6V 供电

产品详情

EV-ADF5611SD1Z 用于评估带有集成压控振荡器 (VCO) 的锁相环 (PLL) 的 ADF5611 频率合成器的性能。用户指南中的图 1 显示了 EV-ADF5611SD1Z 评估板的照片。EVADF5611SD1Z 包含 ADF5611 频率合成器,它具有集成的 VCO、USB 接口、电源连接器、板载参考振荡器和微缩版本 A (SMA) 连接器。EV-ADF5611SD1Z 的输出与 50Ω 传输线交流耦合,使其适合驱动 50Ω 阻抗仪器。

EV-ADF5611SD1Z 需要 EVAL-SDP-CK1Z 控制器板(不随套件提供)。SDP-K1 允许使用 Analog Devices, Inc. 的 ACE 软件对 EV-ADF5611SD1Z 进行软件编程。

ADF5611 数据手册中包含 ADF5611 频率合成器的完整规格说明,使用 EVADF5611SD1Z 评估板时必须同时参阅本用户指南。

相关产品

系统需求

  • 基于 Windows 的 PC,具有 USB 端口,用于评估软件
  • 系统演示平台,仅限串行 (SDP-K1)
  • EVAL-SDP-CK1Z 控制器板
  • 电源(6V)
  • 频谱分析仪或相位噪声分析仪
  • 50Ω 端子
  • 低噪声 REFIN 源(可选)

软件

ACE软件

ZIP
374 KB
ACE plug-in for Board.ADF5611 1.2026.2351251 [6月 10 26]
The ADF5611/ADF5612 allow implementation of fractional-N or Integer-N phase-locked loop (PLL) frequency synthesizers when used with an external loop filter and an external reference source. The wideband microwave voltage controlled oscillator (VCO) design permits frequency operation from 7300 MHz to 14600 MHz at a single radio frequency (RF) output. This plug-in supports EV-ADF5611 and EV-ADF5612 Evaluation Boards.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.