概览
优势和特点
- 独立自足式评估板,包括ADF4155频率合成器、122.88 MHz差分温控晶体振荡器(TCXO)、5.725 GHz至5.875 GHz压控振荡器(VCO)、环路滤波器、USB接口和稳压器
- 专为61.44 MHz鉴频鉴相器(PFD)频率、0.9 mA电荷泵电流(lcp)和80 kHz环路带宽而设计
- 利用随附软件可通过PC完全控制频率合成器功能
- 由外部5.5 V电源供电
产品详情
EV-ADF4155EB1Z板用于评估支持锁相环(PLL)的频率合成器ADF4155的性能。该评估板包含ADF4155频率合成器、环路滤波器、VCO、122.88 MHz差分参考TCXO、USB接口、电源连接器和SMA连接器。附送一条USB线缆用以将评估板连接到PC的USB端口。
此外,该评估套件包含基于Windows的软件,可对频率合成器轻松编程。
相关产品
文档
-
UG-686: Evaluation Board for the ADF4155 PLL Frequency Synthesizer2014/6/24PDF2493 kB
-
ADF4155 Design Files2020/11/16ZIP1 M