概览
优势和特点
- EV-ADF41510SD1Z
- ADF41510 频率合成器、100 MHz 晶体振荡器、环路滤波器、USB 接口和电压稳压器
- EV-ADF41510SD2Z
- EV-ADF41510SD1Z 的所有特性加上 HMC587 5 GHz 至 10 GHz 压控振荡器 (VCO)
- 可以利用基于 Windows® 的软件,通过 PC 来控制频率合成器功能
- 由外部 6V 和 25V 电源供电
产品详情
ADF41510SD1Z 和 ADF41510SD2Z 是一款功能完备的评估板,可用于评估 ADF41510 的所有特性。EV-ADF41510SD1Z 需要外部 VCO。EV-ADF41510SD2Z 包括板载 5 GHz 至 10 GHz HMC587 VCO。
EV-ADF41510SD1Z 具有微型 A (SMA) 连接器,用于将电荷泵输出 (VTUNE) 连接到 VCO 的调谐输入,并将锁相环 (PLL) 射频 (RF) 输入 (RFIN) 连接到 VCO 输出。
两种评估板均包括 ADF41510 频率合成器、100 MHz 参考(晶体振荡器 (XO))、环路滤波器、USB 接口、低噪声电压调节器。
为便于对频率合成器进行编程,请从 ADF41510 产品页面 ADF41510 下载基于 Windows 的软件。文件传输程序 (FTP) 用户名和密码印在评估板包装盒盖的内侧标签上。
此评估板需要 SDP-S,套件中未包含该产品。SDP-S 允许通过 USB 接口对 ADF41510 套件进行软件编程。
ADF41510 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADF41510 数据手册中找到,使用 EVAL-ADF41510 评估板时,必须结合本用户指南进行查阅。
相关产品
使用入门
- 基于 Windows 的 PC,具有 USB 端口,用于评估软件
- SDP-S 系统演示平台
- EVAL-SDP-CS1Z 控制器板
- 双电源(6 V、25 V)
- 频谱分析仪