概览
优势和特点
- 用于3 V、5 V、12 V电源的板载稳压器
- 包括用于有源滤波器应用的OP27
- 包括用于有源滤波器应用的OP27
产品详情
该评估板旨在帮助用户评估支持PLL(锁相环)的频率合成器ADF4007的性能。 它包含ADF4007频率合成器、用于选择分频比(8、16、32和64)的链路、用于参考输入的SMA连接器以及RF输入和输出。
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            ADF4007 Design Files2020/11/5ZIP312 K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-158: 7.5 GHz PLL频率合成器评估板2010/12/10PDF255 kB