概览

优势和特点

  • 集成ADE9153A的Arduino兼容单相电能计量扩展板
  • 用于线路电流测量的板载分流器
    • 标称电流:5 A
    • 最大电流:10 A
  • 标称线路零线电压测量高达240 V rms
  • Arduino 软件库
  • mSure 自动校准和示例应用草图

产品详情

EV-ADE9153ASHIELDZ是一款兼容Arduino Uno、Arduino Zero或ESP8266的Arduino扩展板。该扩展板具有用于线路电流测量的板载分流电阻,可对使用ADE9153A的电能计量系统进行快速评估和原型制作。ADE9153A产品页面上提供Arduino库和示例应用,可简化更大系统的实现。该扩展板采用mSure®自动校准,可以在动态范围内进行校准以实现1%精度的电能测量,而无需昂贵的校准设备。