概览
优势和特点
- 适用于 ADE1201 的功能完备的评估板
- PC 控制配合 SDP EVAL-SDP-CB1Z 控制器板一起使用
- 用于控制和数据分析的 PC 软件
- 独立功能
产品详情
EVAL-ADE1201EBZ 是一款功能完备的评估板,用于在类似于真正二进制输入接口应用的环境中,评估 ADE1201 单通道可配置隔离式数字二进制输入 IC 的性能。必须独立于评估套件单独购买系统演示平台 (SDP) EVAL-SDP-CB1Z 控制器板 (SDP-B)。评估套件包括以 LabVIEW® 编写的评估软件,利用该软件,可以通过 PC 接口访问套件的寄存器和特性。
有关 ADE1201 的完整规格,请参阅 ADE1201 数据手册;在使用 EVAL-ADE1201EBZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
文档
-
EVAL-ADE1201EBZ Schematic2019/12/19PDF697 K
-
UG-1731: Evaluating the ADE1201 Single Channel, Configurable, Isolated Digital Input2019/12/19PDF734 K
-
EVAL-ADE1201EBZ PCB Layout2019/12/19PDF1 M
-
EVAL-ADE1201EBZ Gerber Files2019/12/19ZIP734 K
-
EVAL-ADE1201EBZ BOM2019/12/19CSV5 K