概览
优势和特点
- 使用 6V 墙式适配器和板载 LDO 电压稳压器可轻松实现电源连接。
- 10 个交流耦合单端(通过一个平衡非平衡转换器将差分信号重组在一起)输出 SMA 连接器,带有兼容 HCSL、CML 或 LVDS(默认)的用户可配置输出终端。
- 4 个可配置基准输入,可在单端和差分基准输入 SMA 连接器之间选择。
- 用于系统时钟的 1 个交流耦合单端输入 SMA 连接器。
- 引脚可编程,上电可配置性。
- 状态 LED。
- 到 PC 的 USB 连接。
- 通过 ACE 插件模块提供带有简单图形用户界面的基于 Microsoft Windows 的评估软件
产品详情
AD9544 评估板是一款小巧且易于使用的平台,可用于评估 AD9544 双数字 PLL 和 1 PPS 同步器的所有功能。AD9544 提供高精度多输出时钟发生器功能以及两个片内去除信号抖动数字 PPL 内核。PLL0 和 PLL1 经过优化,适用于高性能同步时钟应用场合,例如 IEEE 1588 版本 2、同步以太网、OTN 和新一代无线基带协议。可通过串行端口控制对 PLL 进行完全配置,并且可通过外部 EEPROM 进行配置以完成上电配置。
AD9544 可输出最多 5 个差分时钟信号外加两个单端时钟,单端时钟由两个高性能数字 PLL 和两个高精度 NCO(数字控制的振荡器)驱动。评估板上可访问 12 个总输出和 4 个基准输入。
输出差分传输线对使用 50Ω 单端特性阻抗,并连接到标准边缘发射 SMA 连接器。AD9544/PCBZ 配备完全可配置的电源,用户可以在由降压开关稳压器或外部 LDO 直接供电时对 AD9544 进行评估。AD9544 评估板使用符合 RoHS 的 FR-4 材料。为方便起见,此处提供了 AD9544 数据手册中的详细信息。将此用户指南与 ADI 提供的数据手册一起使用。
相关产品
文档
-
AD9544 Schematic2017/10/25PDF314K
-
AD9544 Evaluation Board User Guide2017/11/8WIKI
-
UG-1168: Register Map Reference Manual for the AD9544 (Rev. 0)2017/11/8PDF811 K
-
AD9544 BOM2017/10/25XLSX24 K