概览

优势和特点

  • 缓冲器存储板用于获取数字数据,配合高速ADC评估板使用以简化评估
  • 32 kB FIFO深度(133 MSPS,可升级)
  • 通过ADC Analyzer™实时FFT测量性能,并进行时域分析 ,分析SNR、SINAD、SFDR和谐波
  • 简单USB端口接口(2.0)
  • 支持具有串行端口接口(SPI)的ADC
  • 片上调节器电路,无需电源,内置6 V、2 A开关电源
  • 兼容Windows 98(第二版)、Windows 2000、Windows ME和Windows XP

产品详情

本页提供AD9446的评估板文档和订购信息。

相关产品

软件

设计工具

Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

硬件 (1)

控制器板