概览
优势和特点
- K 型热电偶(已提供)
- 低成本
- 已针对 K 型热电偶进行预微调
- 内部冷端补偿
- 具有基准电压源引脚,可进行失调电压调整
产品详情
本用户指南介绍了 AD8494 系列评估板的功能。可为 AD8494、AD8495、AD8496 和 AD8497 配置该评估板,以确保金属和合金正确匹配所微调套件的热电偶类型。该 4 层评估板旨在允许用户针对为不同应用定义的各种配置,对精密热电偶放大器进行快速原型设计。该评估板具有三种工作模式:线性模式、设定点控制器模式和设定点控制器滞后模式。
www.analog.com 上提供了 AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 数据手册。此数据手册提供了有关 AD8494、AD8495、AD8496 和 AD8497 的其他信息,在使用本评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
相关产品
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-1421: AD8494 Series Evaluation Board2019/11/20PDF310 K