概览
产品详情
EVAL-AD7658CBZ是针对AD7658的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。相关产品
系统需求
- Windows XP SP2,32位
- Windows Vista,32和64位
- Windows 7,32和64位
- USB 2.0端口
文档
-
精密转换器评估/演示板控制器2014/10/8PDF410 kB