概览
优势和特点
- 可配合nanoDAC®母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
- 片内基准电压源
各种链路选项 - PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)
产品详情
该评估板设计可帮助用户快速进行新型AD5338R电路原型制作,并缩短设计时间。AD5338R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。
AD5338R数据手册提供完整详情,使用评估板时必须同时参考用户指南UG-979与数据手册。
评估板通过SDP-B板与PC的USB端口连接。可从EVAL-AD5338RDBZ评估板页面下载软件,便于用户编程设置AD5338R。