概览
优势和特点
- 10BASE-T1S AD3304 E2B RCP 远程节点的全功能评估板
- 带有 ADI 公司 E2B 远程控制协议 (RCP) 的 10 Mbps 短距离单对以太网物理层收发器
- 半双工点对点链路段
- 半双工多点混合段
- 可配置板载 50 Ω 10BASE-T1S 总线终端
- 物理层防碰撞(PLCA)
- 电源电压:12 V 至 48 V,板载电压调节器
- 通过 2.54 毫米连接器分接信号输入和输出
- GPIO LED 和 GPIO 按钮
- 支持 INOVA Semiconductors 的 ISELED 和 ILaS 接口。请联系您的ADI公司代表,以获取更多信息。
产品详情
AD3304 E2B RCP 评估套件由 Analog Devices Inc. 提供,用于方便演示和灵活评估 Analog Devices E2B 远程控制协议 (RCP) 技术。AD3304 EVAL 平台为控制器节点和 AD3304 远程终端节点之间的 10 Mbps 半双工汽车通信提供了系统解决方案。可以在每个远程节点上配置和实现灵活的接口。远程节点由控制器节点控制,其中 E2B 软件应用程序在微控制器或主机 PC 上执行。主机 PC 上使用ADI公司的评估图形用户界面软件 EdgeStudio,来创建 E2B 网络,并控制 E2B 应用程序。EdgeStudio GUI 使您能够以图形方式构建 E2B 网络,配置各种 E2B 节点,使用 GUI 作为控制器评估 E2B 网络,并导出要在微控制器应用程序中使用的网络配置。
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议