概览
优势和特点
- 10BASE-T1S AD3300 MAC-PHY 板的全功能评估套件。
- 带有集成 MAC 和 OPEN Alliance SPI 接口的 10 Mbps 短距离单对以太网物理层收发器。
- 半双工点对点链路段
- 半双工多点混合段
- 可配置板载 50 Ω 10BASE-T1S 总线终端
- 物理层防碰撞(PLCA)
- 电源电压:12 V 至 48 V,板载电压调节器
- AD330X ST F722ZE/F746ZG 转接板
- NUCLEO-144 STM32F756ZG 评估板
产品详情
AD3300 评估套件由 Analog Devices Inc. 提供,用于演示和灵活评估带有集成 MAC 和 OPEN Alliance SPI (OASPI) 接口以及 E2B 远程控制协议 (RCP) 技术的 Analog Devices IEEE 802.3-2022 10BASE-T1S PHY。AD3300 评估平台为 10 Mbps 半双工汽车通信提供了系统解决方案。该平台由一个 AD3300 评估板、一个 STM32 Nucleo 微控制器板和一个适配器板组成,用于连接两者并通过 OA-SPI 进行通信。该套件可用作 10BASE-T1S 网络中 E2B 远程节点的控制器节点,并且 E2B 软件应用程序可在 STM32 微控制器上执行。
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议