概览
优势和特点
- 在经过验证的硬件设计(DSTINIm400)上运行MxTNI™运行环境
- 10/100以太网接口直接与标准网络连接
- 三个硬件串行端口
- 一个TTL电平连接器
- 两个RS-232电平连接器
- 内置1-Wire®网络主机
- 硬件CAN 2.0B端口
- 软件支持I²C和SPI端口
- 实时时钟(RTC)用于记录关键事务的时间/日期
- 1MB闪存ROM用于程序存储
- 1MB NV SRAM用于数据存储
- 5V电源(中心为正极)
产品详情
DS80C400评估板(EV kit)是经过验证的平台,可以方便地评估DS80C400网络微控制器的性能。该评估板包括DSTINIm400评估模块,该模块是基于DS80C400网络微控制器的参考设计,功能完整并经过测试。此外,该评估板还包括DSTINIs400插座板,作为母板和DSTINIm400评估模块配合使用。
评估板套件
- DSTINIm400*参考电路板
- DSTINIs400*插座板
- DS80C400软件光盘
- 快速入门指南
- 9芯串行电缆
- 以太网电缆
*DS80C400-KIT#为RoHS兼容版本。
应用
- 模拟调制解调器
- 自动抄表/900MHz-ISM
- 自动取款机
- 数据转换器(串口至以太网、CAN至以太网)
- 环境监视
- 家庭/办公自动化
- 工业控制与自动化
- 网络传感器
- 便携式终端销售机设备
- 远端数据收集设备
- 安全系统
- 交易/支付终端
- 自动售货