概览

优势和特点

  • 通过引导程序和串口0 (DB-9, J2)可以方便地装载代码
  • 两个DB-9 RS-232串行连接器
  • 四个串口
    • 两个内部串口
    • 两个外部UART设备
  • 板上稳压器
  • 用于智能卡插槽的接口
  • 安全访问模块(SAM)插槽
  • 支持LCD模块
  • 按钮开关用于键盘仿真、数据录入和电路板控制
  • 提供电路板原理图以及便捷的参考设计

产品详情

DS5250评估板(EV kit)是经过验证、便于评估DS5250高速安全控制器的平台。该评估板包括微处理器、1MB电池备份SRAM、1MB闪存、稳压器、两路DB-9串口连接器以及用于控制和显示电路板工作状态的开关和LED。该评估板加上电源和连接个人电脑的RS-232电缆,可以构成评估DS5250功能的完整系统。

应用

  • 需要高可信度计算的系统,用于个人或加密信息(例如:卡终端、密码键盘、接入控制单元等类似应用)

相关产品