概览
优势和特点
- 轻松评估DS4424
- 评估套件硬件由USB供电
- USB HID接口
- Windows XP®和Windows®7兼容软件
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
DS4422和DS4424包含两个或四个I2C可编程电流DAC,每个都能够提供高达200µA的灌电流和拉电流。
DS4424评估套件(EV 套件)提供评估DS4424 4通道、7位灌电流/拉电流DAC所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。DS4422的性能与DS4424相同,只是只有两个通道。
该评估套件包括已安装的DS4424,以及两个已填充的满量程校准电阻(R3和R4)和两个未填充的电阻(R5和R6)。这样无需在两个通道上进行任何电路板返工即可评估器件,而是可以在两个开放通道上填充自定义值。该评估套件还具有与器件通信所需的USB至I2C接口。
应用
- 可调节吸入电流和源出电流
- 电源调节
- 电源余量
文档
-
DS4424EVKIT: Evaluation Kit for the DS4422 and DS4424 Data Sheet (Rev. 0)2014/2/14PDF529K