概览
优势和特点
- 演示DS33M33以太网传输芯片组的主要功能
- 包含以太网PHY,支持10/100和吉比特模式
- 包括用于SONET/SDH接口的光纤SFP模块
- 网络连接器、变压器和端接简化了电路互联
- 严谨的电路布局确保信号完整性
- 板上处理器和ChipView软件允许以点击方式访问DS33M33和DS3154寄存器组
- 软件控制(寄存器寻址)开关配置简化了时钟和信号路由
- 所有系统侧和接口引脚可方便地与外部数据源/接收器连接
- 通过GPIO引脚设置LED,提供状态指示
- 所有连接器、跳线和LED信号提供易于读取的丝网标识
产品详情
DS33M33演示板易于使用,用于评估DS33M33 Ethernet-over-SONET/SDH器件。演示套件包含T3或E3选项,配合线路接口、变压器以及网络连接构成完整的T3E3链路。Maxim的ChipView软件随演示套件一起提供,可在基于Windows®的PC上以点击方式配置寄存器和状态寄存器。板上LED用于指示信号丢失、队列溢出、以太网链路、Tx/Rx以及中断状态。
文档
-
DS33M33DK: Demo Kit for the DS33M33 Data Sheet (Rev. 0)2008/10/27PDF1M
-
DS33M33DK Gerber File - Design Files2023/1/25ZIP4M