概览
优势和特点
产品详情
DS3184DK是为DS3184设计的易于使用的演示套件。表面安装的DS3184和仔细的布局布线可以最大程度的提供信号完整性,以演示DS3184的发送和接收能力。通过板载的Dallas 8051兼容微控制器及其内置的软件,可以在个人电脑上通过点击鼠标来访问DS3184的配置和状态寄存器。板载通用LED可以方便的配置为指示所有四个端口的各种报警信息。电路板提供了一个Dallas LIU及相关电路,八个BNC接头用作线路侧发送和接收差分信号对,两个140引脚接头用于系统接口信号,两个FPGA均支持持帧功能。所有LED和接头均有清晰的丝网印刷标签以便识别相关信号。
开发板包括
- DS3184DK电路板
- CD-ROM
- ChipView软件
- DS3184定义文件
- DS3184DK数据资料
- DS3184数据资料
应用
- 接入集线器
- PBX
- SONET/SDH复用器
- 测试设备