概览
优势和特点
产品详情
DS3174DK是为DS3174设计的易于使用的演示套件。表面安装的DS3174和仔细的布局布线可以最大程度的提供信号完整性,以演示DS3174的发送和接收能力。利用板载Dallas 8051兼容微控制器及其内置的软件,可以在个人电脑上通过点击鼠标来访问DS3174的配置和状态寄存器。板载通用LED可以方便的配置为指示所有四个端口的各种报警信息。电路板为线路侧的发送和接收差分信号对提供8个BNC连接器,2块FPGA可用于支持帧头功能。所有LED和连接器都用丝网印刷了清楚的标号,以区分相关信号。
演示套件目录
- DS3174DK电路板
- CD-ROM
- ChipView软件
- DS3174DK定义文件
- DS3174DK数据资料
- DS3174数据资料
应用
- 接入集线器
- 数字交叉连接
- 综合接入设备(IAD)
- 多业务接入平台(MSAP)
- 多业务协议平台(MSPP)
- PBX
- PDH复用器/解复用器
- 路由器与交换机
- SONET/SDH ADM与复用器
- 测试设备
文档
-
DS3174DK: DS3/E3单芯片收发器演示套件 Data Sheet (Rev. 0)2007/4/30PDF4M