概览

优势和特点

  • 已焊接DS3150和DS3112
  • 为LIU提供BNC连接器、变压器,以及端接无源器件
  • 考究的模拟信号通道布局
  • DK2000接口提供外部数据通道
  • 存储器映像的PLD用于DS3150的控制
  • 用于外部时钟和线路端接口的BNC连接器
  • DK101/DK2000接口及包含的软件提供对于DS3112寄存器组的点击访问
  • 用于信号丢失、发送驱动监视以及PRBS同步指示的LED

产品详情

DS3112RD是DS3112 DS3/E3成帧器/复用器和DS3150 DS3/E3 LIU的参考设计。两种器件都是表面贴装的,以减小电路板尺寸并保证信号完整性。与DK101/DK2000的接口以及包含的软件可以实现从个人计算机上点击访问配置与状态寄存器。板上的LED用来指示LIU的信号丢失、发送驱动监视,以及PRBS同步状态。电路板上提供了用于外部时钟的BNC连接器,线路侧的发送与接收差分对,以及用于数据通道接口的连接器。PLD提供注册访问LIU控制引脚以及时钟和数据通道控制。

相关产品