概览
优势和特点
- 演示DS28E30 DeepCover® ECDSA安全认证器的功能
- 记录1-Wire通信可帮助固件设计人员了解DS28E30
- 1-Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟COM端口
- 完全符合USB规范v2.0要求
- 软件在Windows 10、8和7的64位和32位版本上运行
- 3.3V±3%1-Wire工作电压
- 可应要求提供评估软件
产品详情
DS28E30评估套件(EV套件)提供使用DS28E30功能所需的硬件和软件。该评估系统由5个安装在接口PCB上、采用WLP封装的DS28E30以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器组成。该评估软件在Windows® 10、8和7操作系统64位和32位版本下运行。它提供了方便的用户界面来使用DS28E30的功能。
应用
- 配件和外设安全认证
- 电池认证和充电周期跟踪
- 医疗工具/配件认证和校准
相关产品
文档
-
DS28E30 Security User Guide (Rev. 3)2025/1/22
-
DS28E30EVKIT: Evaluation Kit for the DS28E30 Data Sheet (Rev. 1)2022/1/25PDF1M
-
DS28E30EVKIT Gerber Files - Design Files2023/10/4ZIP189K