概览
优势和特点
- 展示DS2740高精度库伦计IC的各项功能,包括:
- 实时电流测量
- 高精度电流累积
- 识别
- 可编程I/O操作
- 与运行Windows XP®或更早版本的PC通过USB端口连接
产品详情
利用DS2740评估板(EV kit),可非常方便地对DS2740高精度库伦计IC进行性能评估、软件开发和原型构建。评估板通过DS9123O串口适配器和RJ-11电缆与运行Windows XP或更新系统的PC相连。
DS2740评估软件允许用户完全控制DS2740的各项功能。通过单独的控制标签,用户可以访问所有的存储器地址、所有状态寄存器,并实时更新所有监视参数。软件还具有数据记录功能,用于实时监视电池特性。
该评估板的设计使DS2740具备了精确的参数测量能力,同时还为DS2740提供了ESD保护。
文档
-
DS2740EVKIT: 高精度库仑计IC评估板 Data Sheet1900/1/1PDF115K