概览

优势和特点

  • 可对多达10节NiMH电池进行充电
  • 负载检测允许器件进入低功耗状态
  • dT/dt终止充电检测
  • 监测电压、温度和时间
  • 提供线性或开关模式调节充电电流
  • LED指示充电状态

产品详情

DS2715演示板允许用户评估DS2715 NiMH充电控制器的所有性能。组装好的评估板能够工作在线性模式或开关模式。线性模式下,评估板的默认配置是以0.5A充电速率为3节串联电池充电,充电超时周期为130分钟。开关模式下,评估板的默认配置是以1A充电速率为3节串联电池充电,超时周期为70分钟。

应用

  • 手持式游戏机
  • 手持式POS终端
  • 便携式DVD播放器
  • 便携式电视机
  • 测试设备

相关产品