概览

优势和特点

  • 可演示DS26522 T1/E1/J1双通道收发器的主要功能
  • 包括收发器、变压器、以及端接无源器件
  • 用于75Ω E1的BNC连接器
  • 用于120Ω E1和100Ω T1的RJ48连接器
  • 板上处理器和ChipView软件能够以点击方式访问DS26522寄存器组
  • 所有带有三态控制的地址/数据总线,允许与外部处理器连接
  • 所有设备端的成帧器引脚方便了与外部数据源/接收器的连接
  • LED用于指示信号丢失和中断状态
  • 易读的丝网印制标签,可以辨别与所有连接器、跳线和LED相关的信号
  • 产品详情

    DS26522DK是易于使用的DS26522 T1/E1/J1双路收发器的演示板。DS26522DK是独立的开发系统。该开发板包括收发器、变压器、端接电阻、配置开关、网络连接器、微处理器和RS-232连接器。板上处理器和Dallas的ChipView软件在基于Windows®的PC上能够以点击方式访问配置和状态寄存器。板上具有接收信号丢失指示、中断状态指示的LED,以及多路时钟和信号路由配置。