概览
优势和特点
- 演示DS21Q55四路T1/E1/J1收发器的主要功能
- 包括DS21Q55四路LIU、变压器、BNC和RJ45网络连接器和以及端接无源元件
- 兼容于DK101和DK2000演示套件主板
- DK101/DK2000和ChipView软件能够以点击方式访问DS21Q55寄存器组
- 所有设备侧成帧器引脚可以方便地与外部数据源连接
- 存储器映射FPGA为成帧器端口和DK2000主板提供灵活的时钟/数据/同步连接
- LED用于指示接收信号丢失和中断状态
- 易于识别的丝网标记可以辨别所有连接器、跳线和LED的相关信号
- 网络接口具有过压和过流保护
产品详情
DS21Q55DK是一款易于使用的DS21Q55四路E1/T1/J1收发器评估板。该评估板设计作为DK101主板或DK2000主板的子板。DS21Q55DK安装了DS21Q55四通道SCT、变压器、端接电阻、配置开关、线保护器、网络连接器和主板连接器。DK101/DK2000主板和Dallas的ChipView软件在基于Windows®的PC上能够以点击方式访问配置寄存器和状态寄存器。板上LED用于指示接收信号丢失和中断状态。板上FPGA提供mux逻辑控制信号,用于连接成帧器端口或用于DK2000的各种配置。
每块DS21Q55DK提供一块免费的DK101主板。对于复杂的应用,可以单独购买DK2000高性能演示套件。
开发板包括:
- DS21Q55DK开发板子板
- DK101低成本主板
- CD-ROM
- ChipView软件
- DS21Q55DK数据资料(PDF)
- DK101数据资料(PDF)
- DS21Q55数据资料(PDF)
- DS21Q55勘误表(PDF)
文档
-
DS21Q55DK: 四路T1/E1/J1收发器开发板子卡 Data Sheet1900/1/1PDF1M