概览
优势和特点
- 免去首版原型过程,加速新设计的进度
- 与DK101或DK2000母板直接接口
- 展示DS2155和DS2156的主要功能
- 提供寄存器可视化访问的高层软件
- 软件控制(寄存器映像)配置开关,方便了时钟与信号的走线
- 用于75Ω E1的BNC连接
- 用于120Ω E1和100Ω T1的Bantam和RJ48连接器
- 多抽头变压器为75Ω及120Ω/100Ω通道提供真正的阻抗匹配
- 为网络接口提供过压和过流保护
- 为MPC8260提供UTOPIA II总线连接(仅DS2156)
- UTOPIA II原型连接器(仅DS2156)
- 为进一步用户化提供测试点和原型区
产品详情
DS2155/DS2156设计套件是DS2155和DS2156的评估板。DS2155/DS2156被设计作为DK2000或DK101母板的子卡使用。评估板包括了全套的单片收发器(SCT)、变压器、端接电阻、配置开关、线路保护电路、网络连接器和到母板的接口等部件。
文档
-
3802: T1/E1/J1单芯片收发器开发板子卡 Data Sheet1900/1/1PDF3M
-
DS2155DK Gerber File - Design Files2024/9/19ZIP1M