概览
优势和特点
- 演示DS21448四路LIU的主要功能
- 包括变压器、BNC和RJ45网络连接器和以及端接无源元件
- 兼容于DK101和DK2000演示主板
- DK101/DK2000和ChipView软件能够以点击方式访问DS21448寄存器组
- 存储器映射FPGA提供灵活的时钟和信号路由
- LED显示接收载波丢失和中断状态
- 易于识别的丝网标记可以辨别所有连接器、跳线以及LED的相关信号
产品详情
DS21448DK是一款易于使用的DS21448四路E1/T1/J1 LIU评估板。该评估板设计作为DK101主板或DK2000主板的子板。表面贴装DS21448和严谨的模拟信号布线为演示DS21448的发送、接收功能提供了最佳信号完整性。DK101/DK2000主板和Dallas的ChipView软件在基于Windows®的PC上能够以点击方式访问配置寄存器和状态寄存器。板上LED可以指示中断状态和所有4个端口的接收载波丢失故障。评估板在所有4个端口的发送和接收侧提供RJ45和BNC两种连接器。
每块DS21448DK提供一块免费DK101主板。对于复杂应用,可以单独购买DK2000高性能演示主板。
开发板包括:
- DS21448DK开发板子板
- DK101演示主板
- CD-ROM
- ChipView软件
- DS21448DK数据资料
- DS21448数据资料
- DK101数据资料
- DS21448勘误表
文档
-
DS21448DK: 3.3V、E1/T1/J1线路接口开发板子卡 Data Sheet1900/1/1PDF643K